Publicar produtos
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
    JOUPLAST

    93cm Step MODULESCA

    Traduzido por Google,

    Degrau de 93,4 cm em polipropileno reforçado com fibra de vidro. O sistema modular MODULESCA® utiliza módulos interligados para criar degraus de jardim que podem ser retos ou curvos, acompanhando o relevo natural da paisagem. Após a instalação, a estrutura pode ser revestida com madeira, cerâmica ou lajes de pavimentação. O resultado é que leva apenas meio dia e duas ferramentas (chave de fenda e nível) para construir um conjunto de degraus de jardim. O sistema suporta inclinações de até 70%. Resistente aos raios UV e ao gelo. Ultrarresistente e à prova de apodrecimento.

    Especificação
      • Easy to install: Only 2 tools required.
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única93cm-step-modulesca
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)934
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText