Publicar produtos
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
    JOUPLAST

    Bituminous Joist Protection Tape for Decking

    Traduzido por Google,

    A fita betuminosa de proteção para vigas protege as vigas estruturais de madeira e/ou metal que sustentam o deck contra umidade e escoamento de água da chuva. Ela também prolonga a vida útil do deck acabado. Esta fita também envolve as bordas da superfície superior da viga para fornecer uma cobertura eficaz de acordo com a norma francesa de construção DTU 51.4.

    Especificação
      1. Complies with French building regulation DTU 51.4.
      2. Makes the structure water resistant.
      3. Joist protection strip to be applied to the top face of the joist in accordance with French building regulation DTU 51.4.
      4. Quick and easy to apply.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabituminous-joist-protection-tape-for-decking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)77
    Relacionado
    • Material principalBitumen
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom