Publicar produtos
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal

    Traduzido por Google,

    Pedestal com altura ajustável, projetado para terraços revestidos com azulejos, cerâmica ou lajes, destinados ao uso de pedestres. A linha CLEMAN® permite preparar o local pré-instalando os pedestais com a ponta de chave de fenda, ajustar a altura com o parafuso de regulagem e realizar os ajustes finais em milímetros com a chave de ajuste específica.

    Alturas:

    • 28/40 mm
    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm
    Especificação
      • CLEMAN® offers 3 options: pre-setting using the driver bit, using the screw adjuster to set the riser pedestal height and using the adjustment wrench to adjust the riser pedestal height.
      • Optimised side cladding: 2 supports integrated into the base flange.
      • Acoustic damper included.
      • Quick and easy to fit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacleman-adjustable-standard-paving-riser-pedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom