Publicar produtos
CLEMAN Self-Levelling Paving Riser Pedestal
CLEMAN Self-Levelling Paving Riser Pedestal
CLEMAN Self-Levelling Paving Riser Pedestal
CLEMAN Self-Levelling Paving Riser Pedestal
CLEMAN Self-Levelling Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    CLEMAN Self-Levelling Paving Riser Pedestal

    Traduzido por Google,

    Pedestais de elevação com altura ajustável, projetados para terraços revestidos com azulejos, cerâmica ou lajes, destinados ao uso de pedestres. Os pedestais de elevação autonivelantes podem ser usados ​​em terrenos irregulares ou desnivelados para compensar – ou criar – inclinações de até 5%, independentemente das características do solo. A linha CLEMAN® permite preparar o local pré-ajustando os pedestais de elevação com a ponta de chave de fenda, usar o parafuso de ajuste para definir a altura do pedestal e realizar os ajustes finais em milímetros com a chave de ajuste especial.

    Alturas:

    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm
    Especificação
      • Can be used to create a terrace on uneven or irregular ground.
      • CLEMAN® offers 3 options: pre-setting using the driver bit, using the screw adjuster to set the riser pedestal height and using the adjustment wrench to adjust the riser pedestal height.
      • Quick and easy to fit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacleman-self-levelling-paving-riser-pedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom