Publicar produtos
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
    JOUPLAST

    Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT

    Traduzido por Google,

    Módulo de poliolefina verde 100% reciclada, projetado para estabilizar grama, sedum e outras plantas naturais (para informações sobre plantio no local, entre em contato conosco). Utilize este produto para criar estacionamentos permeáveis ​​à água, vias de acesso, calçadas, etc. Os módulos URBANIT® são fáceis de instalar e trazem criatividade ao design de espaços urbanos, com a possibilidade de criar uma combinação de acabamentos.

    Especificação
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconsolidation-tiles-for-vegetation-urbanit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)476
    • Largura (mm)319
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Material principalFPO (polyolefin)
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom