Publicar produtos
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
    JOUPLAST

    EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking

    Traduzido por Google,

    Pedestal autonivelante e ajustável patenteado, projetado para a construção de decks de madeira e compósitos para uso pedestre. As inúmeras vantagens oferecidas pela nova linha EASIO tornam muito mais simples a construção de um terraço sobre pedestais elevados.

    Em primeiro lugar, a aba quadrada deste pedestal de peça única foi projetada especificamente para facilitar a instalação em cantos.

    Sua cabeça autonivelante em formato de diamante pode ser usada para: compensar – ou criar – inclinações de até 5%, assentar vigas duplas em uma única linha de pedestais de elevação e usar um contraventamento antes da fixação final.

    As duas abas presentes na parte superior também facilitam o alinhamento da viga com o pedestal do espelho.

    A altura do pedestal do elevador pode ser ajustada manualmente ou utilizando a chave de fenda EASIO/CLEMAN.

    Pode ser usado com o clipe de acabamento de borda EASIO para travar a função de autonivelamento do pedestal do elevador.

    Alturas:

    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm

    Especificação
      • The diamond-shaped head enables double joisting on a single row of riser pedestals and the use of a brace before final fixing.
      • 2 fixing tabs enable joists between 40 and 80 mm wide to be laid and centred.
      • Height can be preset in advance using the driver bit.
      • Option to use a single or double screw fixing for butt joints.
      • Double joisting with a 50 mm gap.
      • 2 edge trim supports integrated into the base flange.
      • One-piece riser pedestal.
      • Square flange for easy fitting at corners.
      • Self-levelling head.
      • Patented system.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to install.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasio-self-levelling-riser-pedestal-for-decking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom