Publicar produtos
Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike
Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike
Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike
    JOUPLAST

    Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike

    Traduzido por Google,

    Este pedestal de elevação é ajustável para alturas entre 43 e 138 mm (ou seja, uma faixa de ajuste de 95 mm) e foi projetado para encaixar em suportes de postes metálicos para decks de madeira natural ou composta destinados ao uso por pedestres.

    Ideal para construção de decks sem a necessidade de qualquer preparação especial do solo. A base foi projetada especificamente para encaixar em um suporte de poste de metal padrão de 90 x 90 mm (não incluso). O ajuste manual por parafuso permite um ajuste preciso da altura.

    Especificação
      • No excavation or site preparation required.
      • Compatible with the 60 mm JOUPLAST® height extender (these extenders are stackable to a maximum of 4).
      • Can be used with Profildeck® aluminium profiles.
      • Quick and easy to install.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelevo-adjustable-riser-pedestal-for-fence-support-spike
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom