Publicar produtos
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal

    Traduzido por Google,

    Pedestal com altura ajustável, projetado para terraços revestidos com azulejos, cerâmica ou lajes, destinados ao uso de pedestres. Os pedestais autonivelantes podem ser usados ​​em terrenos irregulares ou desnivelados para compensar – ou criar – inclinações de até 5%, independentemente das características do solo. Localizado sob os cantos dos azulejos em cada interseção, permite a livre circulação de ar, evita a umidade ascendente e deixa espaço para a passagem de cabos e tubulações. Ajuste de altura manual.

    Alturas:

    • 29/39 mm
    • 55/75 mm
    • 65/95 mm
    • 95/155 mm
    • 155/245 mm
    Especificação
      • Adapts to irregularities in the project location.
      • Pivoting head.
      • Compensates for, or can be used to create, gradients of up to 5% on all types of ground.
      • Quick and easy to install.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaessentiel-adjustable-and-self-levelling-paving-riser-pedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom