Publicar produtos
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal

    Traduzido por Google,

    Pedestal elevatório com altura ajustável, projetado para terraços revestidos com azulejos, cerâmica ou laje, destinados ao uso de pedestres. Localizado sob os cantos dos azulejos em cada interseção, permite a livre circulação do ar, previne a umidade ascendente e deixa espaço para a passagem de cabos e tubulações. Ao eliminar a necessidade de grandes movimentações de terra e juntas, facilita todo o processo de construção de terraços e pátios. O ajuste manual por parafuso permite um ajuste preciso da altura. Banheiras de hidromassagem também podem ser instaladas em pedestais elevatórios utilizando a solução PROFILDECK.

    Alturas:

    • 8/20 mm
    • 10 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Especificação
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Complies with French technical standard DTU 43.1.
      • Quick and easy to install.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaessentiel-adjustable-paving-riser-pedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom