Publicar produtos
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

Traduzido por Google,

A extensão de 10 mm para pedestais EASIO® e CLEMAN® deve ser colocada sob os pedestais. É possível empilhar até 4 extensores para atingir a altura exata desejada.

Especificação
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaextension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
France
Germany
Spain
Switzerland
United Kingdom