Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
jouplast/products/b04a2474-1444-42ef-9b41-913447cf9249
Início
Categorias
Soalhos
Sistemas de Pisos
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
Indisponível em Estados Unidos
JOUPLAST
Seguir
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
Traduzido por Google,
Vista original
Este acessório aumenta a altura do pedestal do riser em 10 mm.
Descarregar
Especificação
Especificação
Can be use as a riser pedestal of 10mm.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-06-26
Número de edição
1
Altura (mm)
10
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal/
Vídeo de instruções
https://youtu.be/1CfhiLveacw
Relacionado
Relacionado
Material principal
Polipropileno
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Sistemas de Pisos
Uniclass 2015 Código
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 Descrição
External floor tiling systems
Número OmniClass
23-15 17 11
Título Omniclass
Flooring Specialties and Accessories
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
France
Germany
Spain
Switzerland
United Kingdom
Produtos parecidos
Buzon
BC-0
Descarregar
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Descarregar
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Descarregar
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Descarregar
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
Descarregar
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Descarregar