Publicar produtos
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
    JOUPLAST

    Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal

    Traduzido por Google,

    Este acessório aumenta a altura do pedestal do riser em 10 mm.

    Especificação
      • Height extenders can be stacked up to 4 high.
      • Snappable packers.
      • Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
      • Quick and easy to fit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaextension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom