Publicar produtos
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
    JOUPLAST

    Grass Stabilization Tile GREENPLAC

    Traduzido por Google,

    Módulo de consolidação para superfícies plantadas que torna os espaços verdes mais seguros para veículos, reforçando a estrutura da grama sem comprometer a infiltração natural. Ideal para paisagismo de estacionamentos e vias de acesso, proteção de margens de rios e consolidação de superfícies agrícolas e equestres. A estrutura alveolar foi projetada para permitir o crescimento denso e uniforme da grama. Para informações sobre plantio no local, entre em contato conosco.

    Especificação
      • Promotes root system growth.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Quick and easy to lay.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrass-stabilization-tile-greenplac
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)591
    • Largura (mm)378
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalRecycled Polyethylene
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom