Publicar produtos
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
Profildeck Adaptater
    JOUPLAST

    Profildeck Adaptater

    Traduzido por Google,

    O adaptador permite a instalação das vigas PROFILDECK® nos pedestais de elevação, fixando-as à cabeça do pedestal em 4 pontos de fixação. Também permite a junção das vigas de alumínio por topo.

    Compatível com todos os pedestais de elevação para pavimentação (exceto o modelo 8/20), pedestais de elevação autonivelantes e vigas da linha JOUPLAST® Essential.

    Compatível com o extensor de altura de 25 mm. Aumenta a altura do pedestal em 5 mm.

    Especificação
      • Compatible with all JOUPLAST® Essentiel riser pedestal heads.
      • Suitable for on decking joist support riser pedestals and paving riser pedestals.
      • Excellent shear resistance.
      • Quick and easy to fit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprofildeck-adaptater
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)158
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom