Publicar produtos
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    Traduzido por Google,

    Módulo de poliolefina preta 100% reciclada para uso com pavimentos intertravados de 15x15x6 cm. Os módulos de pavimentação intertravada URBANIT® são fáceis de instalar e permitem criar padrões combinando pavimentos intertravados de diferentes cores. Utilize este produto para delimitar áreas distintas ao criar estacionamentos permeáveis ​​à água com a gama URBANIT®. Os módulos URBANIT® de 3 peças também podem ser usados ​​para criar um caminho pedonal ao construir um estacionamento URBANIT® 100% ajardinado ou com superfície 100% de agregado.

    Especificação
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaurbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)476
    • Largura (mm)319
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Material principalFPO (polyolefin)
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText