Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
k-line/products/509babd2-f251-4c4c-a481-e18283244f07
Início
Categorias
Janelas
Estruturas fixas
Janela fixa com 2 zonas horizontais
Indisponível em Estados Unidos
K.LINE
Seguir
Janela fixa com 2 zonas horizontais
4.5
(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Janela fixa
Rompimento térmico completo (quadro, abertura e soleira)
Peitoril da janela recortado após a montagem do quadro
Espessura de vidro de 24, 30, 42 ou 48 mm (duplo ou triplo).
Vidros isolados com enchimento de argônio
Descarregar
Especificação
Especificação
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
Ventilation grids
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
klfp-fixe-2zh
Familia de producto
Frappe
Grupo de produtos
KL-FP
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-05-29
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://pro.k-line.fr/
Instruções de instalação
https://pro.k-line.fr/notices-de-pose.html
Vídeo de instruções
https://configurateur.monprojetfenetre.fr/home
Certificação do produto
https://pro.k-line.fr/attestations-avis-techniques.html
Descrição técnica
https://pro.k-line.fr/frappe-ouvrant-cache.html
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Estruturas fixas
Classificação IFC
Janela
Nome UNSPSC
Windows
Código UNSPSC
301716
Uniclass 2015 Código
EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição
Doors and windows
Código CSI MasterFormat 2014
08 51 13
Título CSI MasterFormat 2014
Aluminum Windows
Número OmniClass
23-17 13 00
Título Omniclass
Windows
Código CSI UniFormat II
B2020
Título CSI UniFormat II
Exterior Windows
Disponibilidade da região
Europa
France
Portugal
Spain
Produtos parecidos
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Descarregar
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Descarregar
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Descarregar
Aluprof
MB-86 SI Fixed Window
4.8
(
36
)
Descarregar
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Descarregar