Publicar produtos
Janela fixa com 4 zonas verticais
Janela fixa com 4 zonas verticais
    K.LINE

    Janela fixa com 4 zonas verticais

    Traduzido por Google,
    Janela fixa
    • Rompimento térmico completo (quadro, abertura e soleira)
    • Peitoril da janela recortado após a montagem do quadro
    • Espessura de vidro de 24, 30, 42 ou 48 mm (duplo ou triplo).
    • Vidros isolados com enchimento de argônio
    Especificação
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklfp-fixe-4zv
    • Familia de productoFrappe
    • Grupo de produtosKL-FP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Portugal
    Spain