Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
kabe-mattan/products/bb964db7-8d05-4f97-b002-c73daa5b64ee
Início
Categorias
Soalhos
Pavimentos
Kåbe Combi Mat
Indisponível em Estados Unidos
Kåbe-Mattan AB
Seguir
Kåbe Combi Mat
Traduzido por Google,
Vista original
Tapete raspador à prova de calcanhar rolante e durável composto por perfis de alumínio. O tapete está disponível em três alternativas: Kabe Combi Brush, Kabe Combi Textile e Kabe Combi Rubber. As alternativas podem ser combinadas em uma esteira.
Descarregar
Especificação
Especificação
www.sundahus.se
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
combimat
Familia de producto
Entrance mats
Grupo de produtos
Kabe Combi Mats
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-05-21
Número de edição
1
Altura (mm)
24
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.kabe-mattan.com/sv-se/kombimattor/
Instruções de instalação
http://www.kabe-mattan.com/sv-se/kaabe_kombi/#tabs-installation
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=w_8JPXIi5ps&feature=player_embedded
Certificação do produto
http://www.byggvarubedomningen.se
Descrição técnica
http://www.kabe-mattan.com/sv-se/kaabe_kombi/#tabs-tekniskdata
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
19
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Pavimentos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Flooring
Código UNSPSC
301617
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Steeldeck
Steeldeck Platform 4ft by 3ft
Descarregar
Altro
Altro Classic 25 Safety Flooring
Descarregar
ARDEX
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
Descarregar
Olejar Safety
Aluminium tactile guiding line model ALV
Descarregar
Olejar Safety
Tactile guiding strip model PH
Descarregar
HENRY
HENRY® 1171N SURELOCK™
Descarregar