Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Oak Tramonto

Ref. Exclusiva: oaktramonto597267
Marca: Kährs
Familia do produto: Kährs Original
Grupo do produto: Boardwalk Collection
Largura (mm): 2420
Altura (mm): 15
Profundidade (mm): 187
Data de publicação: 2019-04-02
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


Material principal: Wood
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Soalhos - Madeira
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: JM42
Uniclass 1.4 Descrição: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Código: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Descrição: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Código: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Descrição: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass Número: 23-15 17 13 11
OmniClass Título: Wood Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Flooring - Wood

Nome Valor
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Oak

BIMobject®