Publicar produtos
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard

    Antifingerprint Optiboard

    Traduzido por Google,

    É possível ver todas as impressões digitais? Não com o revestimento especial dos designs Optimatt. Com sua superfície altamente resistente a impressões digitais, os designers de materiais da Kaindl criaram um recurso especialmente prático.

    Finalize com perfeição.
    Nossas superfícies anti-impressão digital de alta qualidade impressionam por suas características práticas e estão disponíveis em estoque nas cores da última tendência.

    Especificação
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaantifingerprint-optiboard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)2790
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha