Publicar produtos
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic

    COLOURline Classic

    Traduzido por Google,

    A vida é colorida.

    Deixe-se inspirar pela vasta gama de cores da natureza e escolha uma peça de decoração da COLOURline . Ela traz vivacidade ao design de móveis — colorida, vibrante e cheia de aconchego. Isso amplia as possibilidades e incentiva combinações de cores criativas. Vermelho, verde e azul — cada um em sua forma pura — em nuances delicadas ou tons intensos, exatamente como você desejar.

    Clara, harmoniosa e atemporal. A COLOURline Classic oferece universos de cores cuidadosamente selecionados que equilibram elegância e sutileza – perfeitos para interiores sofisticados e duradouros.

    Especificação
    • COLOURline Classic - Harmonious color combinations

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Matt Nature (MN), Pearl (PE), Structure Matt (SM)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolourline-classic
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2070
    • Largura (mm)2800
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha