Publicar produtos
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline
Laminates for Doors - WOODline

    Laminates for Doors - WOODline

    Traduzido por Google,

    Robustas, elegantes e versáteis. Com as novas portas CPL da Kaindl, você pode trazer o máximo de design e funcionalidade para seus interiores. Nossos laminados CPL de alta qualidade oferecem uma impressionante variedade de decorações e texturas de superfície que são não apenas visualmente atraentes, mas também agradáveis ​​ao toque. Eles combinam designs elegantes com extrema durabilidade, tornando suas portas internas resistentes e fáceis de limpar – perfeitas para ambientes onde o uso intenso encontra um design atemporal.

    Especificação
    • Authentic and warm. WOODline Natural highlights the natural beauty of wood surfaces on doors, creating a harmonious, welcoming atmosphere.
      Elegant and enduring. WOODline Classic reimagines traditional wood aesthetics, giving doors timeless sophistication.

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Laminates for Doors: 0,8 x 2150 x 950 mm | 0,8 x 2150 x 1020 mm
      • Surfaces: Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Authentic Xpressive (AX), Authentic Touch Crosswise (QT), Authentic Xpressive Crosswise (QX)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoors-woodline
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha