Publicar produtos
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops

    WORKtops

    Traduzido por Google,

    Bancadas - Cozinha para encontros.

    A cozinha é o centro da família e dos amigos. Não é apenas um lugar para cozinhar, é um lugar para se sentir bem e aproveitar a vida.

    Os ingredientes mais importantes para uma cozinha contemporânea com estilo: novos materiais, texturas e decorações para móveis e bancadas. Minerais, metais ou tecidos podem, mas não precisam, ser combinados com tons de madeira encantadores. Deixe a imaginação fluir!

    Especificação
    • Durable, functional and stylish. WORKtops combine long-lasting surfaces with versatile design – ideal for kitchens and workspaces.

      WORKtops - A fine sense of detail. Fascination of contrasts.

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Worktops postformed: 4100 mm; R=3 mm Width 600 + 900 | Splashback 4100 x 640 x 15 mm | Wall jointing system 4100 x 24x 16 mm
      • Surfaces: Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Authentic Xpressive (AX), Ceramic Nature (CN), Deep Crystal (DC), Deep Painted (DP), Pearl (PE)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaworktops
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha