Publicar produtos
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4034

    Traduzido por Google,
    A KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO é uma obra-prima da engenharia alemã, com um formato de ovo sem precedentes, feito de aço esmaltado. Com esta banheira autônoma, Stefan Diez criou uma escultura de design elegante que se integra harmoniosamente ao espaço do banheiro, fluindo e quase flutuando. Inspirado no design de porcelana japonesa, o produto de parede dupla impressiona com suas linhas orgânicas minimalistas e funcionalidade elegante. Graças aos muitos anos de experiência da KALDEWEI, o formato interno da KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO oferece o máximo conforto ao deitar e, ao mesmo tempo, a possibilidade de usar a água como recurso de forma ecologicamente correta. Seu formato externo segue a ideia de elegância, leveza e naturalidade. O design dá a impressão de uma forma fluida que acaba de tocar o solo, parece estar flutuando e calmamente imóvel. É uma expressão de apreço pelos materiais processados. Revitalize seu banheiro com o novo design orgânico da KALDEWEI! A banheira possui um ralo esmaltado com sistema push-to-open e um elegante design de transbordamento, combinando funcionalidade e estética na perfeição. Pronta para a taxonomia da UE, de acordo com a publicação oficial das DAPs. A Declaração Ambiental de Produto (DAP) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos esmaltados em aço são sinônimo de sustentabilidade e são 100% recicláveis. A versão padrão branca deste produto possui a certificação Cradle to Cradle® na cor prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1050-4034
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1940
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)1630
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501