Publicar produtos
CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 
1700 x 750 x 430
CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 
1700 x 750 x 430
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO Whirl with AQUAMASSAGE FULL BODY 1700 x 750 x 430

    Traduzido por Google,
    Novas energias com o poder da água: o sistema wellness KALDEWEI FULL BODY mima-o com uma massagem intensiva com jactos de água potentes. Seja depois de trabalhar duro ou de um treino exigente - a massagem alivia a tensão, solta o tecido conjuntivo e promove a circulação sanguínea no corpo. Os jatos de água são enriquecidos com ar e atuam profundamente na pele. Isso garante uma intensa sensação de bem-estar. Para diversão individual, os jatos laterais podem ser direcionados diretamente para diferentes partes do corpo. Além disso, bicos especiais tratam as costas e os pés de maneira direcionada. A intensidade da massagem pode ser ajustada individualmente. Os bicos para a massagem de água de FULL BODY encaixam-se elegantemente na banheira em aço esmaltado de alta qualidade e são sempre higiénicos graças ao programa de limpeza automático integrado. Desta forma, o relaxamento é mantido, mesmo após o término da experiência do turbilhão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única107FullBody
    • Familia de productoSpa
    • Grupo de produtosWhirls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501