Publicar produtos
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1800 x 800 x 485
MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL Whirl with AIRMASSAGE SOUL 
1800 x 800 x 485
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL Whirl with AIRMASSAGE SOUL 1800 x 800 x 485

    Traduzido por Google,
    Deixe o stress da vida quotidiana para trás: o sistema de bem-estar KALDEWEI SOUL garante relaxamento e paz interior com o seu fluxo de ar borbulhante. As bolhas de ar cintilantes e pré-aquecidas garantem uma massagem suave e relaxante na pele. A suave carícia do ar estimula as extremidades das fibras nervosas da pele. Isso produz a sensação única de flutuar sem peso na água. Os bocais de piso particularmente planos e eficientes do sistema de ar SOUL se encaixam elegantemente na banheira feita de esmalte de aço de alta qualidade e são sempre higiênicos graças ao programa de limpeza automático integrado e ao sistema de secagem. Desta forma, o relaxamento é mantido, mesmo após o término da experiência do turbilhão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1128Soul
    • Familia de productoSpa
    • Grupo de produtosWhirls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501