Publicar produtos
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
    KALDEWEI

    PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160

    Traduzido por Google,
    As cubas de apoio PURO incorporam elegância discreta e trazem uma beleza atemporal ao banheiro com seu formato retangular claro e design minimalista. Bordas finas e precisas e um interior generosamente dimensionado criam uma interação harmoniosa entre funcionalidade e leveza estética. Fabricadas em aço esmaltado KALDEWEI de alta qualidade, prometem durabilidade e longevidade – uma peça de design que inspirará gerações. Combinadas com a linha de banheiras PURO, criam uma aparência geral harmoniosa que irradia calma e clareza. Criadas pela designer Anke Salomon, as cubas de apoio PURO combinam elegância moderna com um toque de sensualidade. Em conformidade com a Taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3160
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815