Publicar produtos
SANIFORM PLUS  Whirl with AQUAMASSAGE BODY 
1500 x 700 x 410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS Whirl with AQUAMASSAGE BODY 1500 x 700 x 410

Traduzido por Google,
Novas energias com o poder da água: o sistema wellness KALDEWEI BODY mima-o com uma massagem intensiva com jactos de água potentes. Seja depois de trabalhar duro ou de um treino exigente - a massagem alivia a tensão, solta o tecido conjuntivo e promove a circulação sanguínea no corpo. Os jatos de água são enriquecidos com ar e atuam profundamente na pele. Isso garante uma intensa sensação de bem-estar. Para diversão individual, os jatos laterais podem ser direcionados diretamente para diferentes partes do corpo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única361-1Body
  • Familia de productoSpa
  • Grupo de produtosWhirls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501