Publicar produtos
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
    KALDEWEI

    MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837

    Traduzido por Google,
    O que esta banheira economiza em comprimento, compensa em largura, justamente onde você mais precisa: na área dos ombros. Graças ao seu formato especial, a MINI oferece bastante liberdade de movimento, mesmo nos banheiros menores. Além disso, devido ao formato cônico, o consumo de água é significativamente reduzido. Esta banheira individual com ralo lateral está disponível nos modelos para mão esquerda e direita. Em conformidade com a taxonomia da UE, conforme publicação oficial das Declarações Ambientais de Produto (EPDs). A Declaração Ambiental de Produto (EPD) atual pode ser encontrada em Propriedades. Os produtos em aço esmaltado são sinônimo de sustentabilidade e 100% recicláveis. A versão branca padrão deste produto possui certificação Cradle to Cradle Certified® prata .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única837
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1570
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)44.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501