Publicar produtos
Compact linoleum resilient flooring
KALEI

Compact linoleum resilient flooring

Traduzido por Google,

Revestimentos resilientes compactos e heterogêneos à base de linóleo, fornecidos na forma de placas, ladrilhos ou tábuas.

Estes pavimentos cumprem a norma NF EN ISO 24011.

De acordo com a classificação resultante da norma NF EN ISO 10874 baseada em requisitos relativos às áreas de utilização bem como à intensidade de utilização, estes produtos podem ser classificados para utilização:

- 23 (Pesado Doméstico) e 31 (Comercial Moderado) para produtos U2s

- 33 (Heavy Commercial) e 43 (Strong Light industrial) para produtos U4

A classificação UPEC é uma classificação de durabilidade baseada em seu uso para o mercado francês.

Especificação
    • Mass weight (in g/m2) : between 2000 - 5000
    • Total thickness (in mm) : between 2 – 4
    • Wear layer thickness (in mm) : between 0.8 – 2.5
    • Residual static indentation (in mm) : less than 0.2
    • Castor chair resistance : conform
    • Emission COV (in µg/m³) : less than 250
    • Impact sound insulation (in dB) : between 2 – 14
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRevetement-de-sol-resilient-Linoleum-compact
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosLinoleum flooring
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
  • Classificação IFCLaje
  • Número OmniClass23-15 17 15 17
  • Título OmniclassLinoleum Flooring