Publicar produtos
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakaleseramik-mare-tall-cabinet
  • Familia de productoMare
  • Grupo de produtosMare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-23
  • Número de edição1
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011381
  • Nome ETIMBathroom furniture set
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings