Publicar produtos
KaleSeramik Uniq Mirror (80X100Cm - 80x120Cm - 80x140Cm and 60X120Cm)
KaleSeramik Uniq Mirror (80X100Cm - 80x120Cm - 80x140Cm and 60X120Cm)
KaleSeramik Uniq Mirror (80X100Cm - 80x120Cm - 80x140Cm and 60X120Cm)
KaleSeramik Uniq Mirror (80X100Cm - 80x120Cm - 80x140Cm and 60X120Cm)
    KALE

    KaleSeramik Uniq Mirror (80X100Cm - 80x120Cm - 80x140Cm and 60X120Cm)

    Traduzido por Google,

    O mobiliário constitui a identidade da sua casa de banho eliminando todo o cansaço de um dia atarefado. Com a série Uniq, damos um toque inovador aos espaços e levamos a cerâmica para os móveis do banheiro. Reflectimos a elegância dos seus sonhos na sua casa de banho com a sua estrutura genuína e modular, e desenhamos os espaços apelativos aos seus prazeres.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakaleseramik-uniq-mirror-80x100-cm-80x120-80x140-and-60x120-cm
    • Familia de productoUniq
    • Grupo de produtosUniq
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-12
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos