Publicar produtos
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LEGNI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduzido por Google,

    Garantindo uma aparência natural acompanhada de cores quentes, o porcelanato esmaltado Legni 15x90 cm é adequado para uso em interiores de projetos residenciais e comerciais. Os ladrilhos 15x90 cm são oferecidos nas opções branco e branco, enquanto os ladrilhos estão disponíveis nas cores natural e branco.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalegni-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoLegni
    • Grupo de produtosLegni
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)150
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES