Publicar produtos
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    RUSTIC WOOD KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduzido por Google,

    As mais belas marcas do passado voltam a se lembrar na textura da madeira desgastada. Sentindo a viagem no tempo possível com sua superfície fosca que cria uma aparência estética em todos os lugares, a Rustic Wood Series é oferecida em alternativas de tamanho 45x45 cm e 60x60 cm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarustic-wood-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoRustic Wood
    • Grupo de produtosRustic Wood
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic-Tile-Faced Panels
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES