Publicar produtos
E-one 160F Holographic Fireplace

E-one 160F Holographic Fireplace

Traduzido por Google,

Introdução e Especificação Principal

A Kalfire E-one 160F é uma lareira elétrica holográfica com vidro frontal e aquecimento opcional. A projeção de chamas holográficas 3D em toras artesanais imita o fogo de forma realista. Opções como a base de aquecimento realista, o som crepitante e o aquecimento Atmos opcional garantem uma experiência de fogo ideal.

Design e Aplicação de Interiores

Este modelo frontal é ideal para instalação em parede plana, parede de armário ou lareira. Com 160 cm de largura, a E-one 160F também é perfeita para uso como cinewall. As lareiras holográficas Kalfire E-one podem ser personalizadas de acordo com suas preferências. Nossos revendedores exclusivos e certificados auxiliam na instalação e na concretização do design dos seus sonhos.

Destaque especial: Aquecimento Atmos

O E-one está disponível com um elemento de aquecimento inovador chamado Atmos Heating. Este elemento está disponível exclusivamente para as versões embutidas do Kalfire E-one (todas as variantes, exceto o E-one 100F FR). O elemento de aquecimento proporciona um fluxo agradável e contínuo de ar quente em um ângulo de 45 graus, garantindo uma experiência de fogo ideal, única em lareiras elétricas.

Personalização e Controle

Personalize a intensidade e a altura das chamas, navegue pelas imagens das chamas, escolha o som e ajuste o brilho da cama incandescente. Salve todas essas configurações no Kalfire Moods para desfrutar da sua fogueira personalizada com o clique de um botão.

Destaques técnicos

A altura do E-one 160F varia de 596,7 a 758,3 mm, dependendo da inclusão do sistema de aquecimento Atmos. Os desenhos dimensionais sem o aquecedor podem ser encontrados em www.kalfire.com.

Especificação
  • Key Features

    The Kalfire E-one 160F is an electric front-facing holographic fireplace with advanced 3D holographic projection on handmade logs for a highly realistic flame effect.

    • Electric front-facing holographic fireplace
    • 3D holographic technology
    • Optional Atmos Heating
    • Endless built-in possibilities

    Dimensions & Technical Data

    • Glass size: 1594 × 370 mm (W × H)
    • Height range: 596.7 – 758.3 mm (depending on Atmos Heating option)

    Lighting & Effects

    • Realistic glow bed with adjustable intensity
    • Adjustable flame height and intensity
    • Shuffle through different flame images

    Sound

    • Crackling sound effect

    Special Feature Highlight: Atmos Heating

    • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
    • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

    Product Options

    • Single HD flame technology
    • Dual HD flame technology
    • Atmos Heating

    Interior Options

    • Bottom plate design
    • Bottom plate flat

    Control & Personalisation

    • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
    • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicae-one-160f-holographic-fireplace
  • Familia de productoHolographic fireplace
  • Grupo de produtosFront fireplace
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)597
  • Largura (mm)1611
  • Profundidade (mm)477
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_43
  • Uniclass 2015 DescriçãoInset open fires
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 11
  • Título OmniclassElectric Fireplace

Disponibilidade da região

Europa América do Norte