Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Bridge 3-seater

Ref. Exclusiva: Bridge_3_seater
Marca: Kallin & Franzén AB
Familia do produto: Bridge
Grupo do produto: Sofas
Largura (mm): 1840
Altura (mm): 820
Profundidade (mm): 790
Data de publicação: 2019-06-05
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Material principal: Fabric
Material secundario: Wood
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 40

Categoria BIMobject: Furniture - Sofas & Armchairs
Classificação IFC: Furniture
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Descrição: Sofas
NBS Reference Código: 35-12-22
NBS Reference Descrição: Domestic Chairs
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Nome Valor
Depth 790
Height 820
Width 1840

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados