Publicar produtos
Facades - E-Series Window
Kalwall

Facades - E-Series Window

Traduzido por Google,
As fachadas translúcidas Kalwall são uma maneira ideal de envolver seu edifício com luz natural com qualidade de museu™. Obtenha níveis de isolamento comparáveis ​​a uma parede sólida (R-20) com propriedades duráveis ​​e duradouras. A iluminação natural translúcida oferece inúmeros benefícios em comparação com opções transparentes, especialmente quando se trata de alcançar privacidade em espaços de acesso público. Retrofits com Kalwall versus vidro resultam em economias drásticas de custos e melhor desempenho. Evite a perda e o ganho de calor com um pacote de isolamento personalizado. Reduza a dependência de luz artificial e custos elétricos com luz natural utilizável e sem encandeamento. Elimine a necessidade de persianas ou outras despesas para controlar o sol. Obtenha todos os benefícios da iluminação natural translúcida com vidros visuais para conexão com o exterior. Nossos sistemas de substituição de janelas de alto desempenho têm preços muito competitivos, praticamente isentos de manutenção e oferecem maior segurança em comparação com retrofits de vidro típicos, tanto para maior resistência ao impacto quanto ao vandalismo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacades-e-series-window
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosReplacement Windows
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnitized curtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 11
  • Título OmniclassCurtain Wall Components