Publicar produtos
Facades - 4" Kalwall 100 Unitized Curtain Wall Systems
Kalwall

Facades - 4" Kalwall 100 Unitized Curtain Wall Systems

Traduzido por Google,
As fachadas translúcidas Kalwall são uma maneira ideal de envolver seu edifício com luz natural com qualidade de museu™. Obtenha níveis de isolamento comparáveis ​​a uma parede sólida (R-20) com propriedades duráveis ​​e duradouras. A iluminação natural translúcida oferece inúmeros benefícios em comparação com opções transparentes, especialmente quando se trata de alcançar privacidade em espaços de acesso público. Obtenha todos os benefícios de uma fachada Kalwall com o bônus da unitização da fábrica. Além dos painéis translúcidos de iluminação natural, os projetistas podem integrar janelas fixas e operáveis, painéis opacos e venezianas fixas. A unitização de fábrica proporciona um ajuste superior, especialmente quando comparado a sistemas montados em campo. Após a entrega, painéis grandes e unitizados podem ser instalados rapidamente para economizar tempo e dinheiro. Esta abordagem permite que o edifício seja fechado numa fração do tempo em comparação com os sistemas convencionais de parede cortina. Desde paredes de janela de um único andar até paredes de cortina de vários andares, as paredes de cortina unificadas Kalwall fornecem soluções modulares de iluminação natural que equilibram estética, desempenho e custo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacades-kalwall-100-unitized-curtain-wall-systems
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosUnitized Wall Systems
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoUnitized curtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11 15
  • Título OmniclassTranslucent Curtain Wall Assemblies