Publicar produtos
Facades - Thermal Strut Wall Systems
Kalwall

Facades - Thermal Strut Wall Systems

Traduzido por Google,
As fachadas translúcidas Kalwall são uma maneira ideal de envolver seu edifício com luz natural com qualidade de museu™. Obtenha níveis de isolamento comparáveis ​​a uma parede sólida (R-20) com propriedades duráveis ​​e duradouras. A iluminação natural translúcida oferece inúmeros benefícios em comparação com opções transparentes, especialmente quando se trata de alcançar privacidade em espaços de acesso público. Os sistemas de parede Kalwall são perfeitos para aplicações em fachadas que não necessitam unificar vidros ou venezianas fixas ou operáveis ​​com painéis translúcidos. Leve uma iluminação natural bonita e de alto desempenho às suas escolas, escritórios, instalações desportivas e muito mais com esta solução simples e eficaz. Dia ou noite, Kalwall pode ser o destaque de qualquer projeto de fachada. Os painéis sanduíche estruturais Kalwall, de até 5′ x 20′, podem ser usados ​​para criar sistemas de paredes planas ou curvas. Os painéis estão disponíveis em espessuras de 2-3/4″ e 4″ e podem ser personalizados para acomodar uma variedade de condições de cabeçote e soleira. As configurações de projeto típicas incluem aberturas perfuradas, aplicações de um e vários andares.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacades-thermal-strut-curtain-wall-systems
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de produtosWall Systems
  • Data de publicação2024-03-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls