Publicar produtos
Structures Unlimited - Single Wing Canopy
Kalwall

Structures Unlimited - Single Wing Canopy

Traduzido por Google,

Os designs inovadores de coberturas da Structures Unlimited, Inc. conferem um toque especial a qualquer edifício. Como parceiro único, nossa responsabilidade total economiza tempo e facilita a coordenação no local do seu próximo projeto.

Combinamos painéis sanduíche translúcidos Kalwall® com nossa estrutura leve de alumínio para formar uma estrutura durável, rígida e de longa duração que proporciona iluminação natural equilibrada e sem reflexos.

A integridade estrutural de nossas coberturas, toldos e passarelas é ideal para qualquer clima, resistindo a ventos com força de furacão, grandes quantidades de neve e aos requisitos de normas mais exigentes. Nossas soluções pré-fabricadas são ideais para interligar edifícios ou fornecer proteção contra intempéries em entradas e áreas de desembarque.

Iluminar nossas coberturas translúcidas após o anoitecer cria um efeito de letreiro luminoso e facilita a orientação visual, destacando a entrada do edifício. Durante o dia, nossos painéis translúcidos criam entradas mais seguras com espaços de transição uniformemente iluminados. Eles eliminam sombras que frequentemente causam confusão visual e tropeços, levando a quedas. Além disso, ao minimizar os contrastes de luz entre o interior e o exterior, nossas coberturas são excelentes para adaptação visual e reduzem a desorientação, o que é especialmente importante para idosos ou pessoas com deficiência visual.

Chuva e neve não são páreo para nossas coberturas. Nosso exclusivo detalhe de sobreposição horizontal elimina vazamentos que afetam outros sistemas. Calhas e protetores de neve podem ser facilmente integrados. Também oferecemos elementos decorativos como curvas, cabos, mastros e suportes. Ao contrário das opções de vidro, nossos painéis translúcidos de baixa manutenção utilizam a água da chuva para ajudar a mantê-los limpos e minimizar o acúmulo de sujeira e detritos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastructures-unlimited-single-wing-canopy
  • Familia de productoCanopies
  • Grupo de produtosSupported Roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Canopies

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia