Publicar produtos
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Traduzido por Google,

    O medidor de água Kamstrup foi submetido a um teste do tipo OIML R49 muito abrangente com o objetivo de garantir um medidor estável, preciso e confiável a longo prazo.

    Especificação
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de produtosflowIQ®2200
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.8
    • Largura (polegadas)9
    • Profundidade (polegadas)3.6
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Peso líquido (Lbs)1.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoUltrasonic flowmeters
    • Código CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Número OmniClass23-39 27 00
    • Título OmniclassWater Utility Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte