Publicar produtos
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA LED 38W-NW-SE B ceiling light

    Traduzido por Google,
    Kanlux TYBIA LED é uma luminária de iluminação geral usando diodos SMD. Quando montado em corredores, escadas, salas sociais ou de serviço, o TYBIA LED permite economias significativas relacionadas ao consumo reduzido de energia e à operação livre de manutenção a longo prazo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24643
    • Familia de productoTYBIA LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)410
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)2.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto