Publicar produtos
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
    Kanlux

    IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight

    Traduzido por Google,
    Os projectores Kanlux IQ FL são produtos únicos. Sua produção automática permite garantir a mais alta qualidade e repetibilidade dos parâmetros de iluminação. Eles incluem LEDs de marca com uma vida útil de 50.000 horas, que também é sua vantagem adicional. A utilização de componentes da mais alta qualidade permite-nos oferecer aos nossos clientes uma garantia de cinco anos para toda a série de projectores Kanlux IQ FL.
    Especificação
    • IQ-LED FL-50W-NW-SE *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33888
    • Familia de productoIQ-LED FL
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight