Publicar produtos
AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-SL-NW-MAT-W-NT luminaire

    Traduzido por Google,

    O Kanlux ALIN LED é um produto que foi criado com o objetivo de uma fixação perfeita.
    Foi criado pelos designers da Kanlux, que aliaram inovação a 30 anos de experiência. Os componentes da marca e o acabamento perfeito garantem a estética e durabilidade da operação por muitos anos. A ampla gama de modelos permite ajustar a fixação às necessidades de cada investimento.
    5 anos de garantia nos termos da declaração de garantia, disponível no site da Kanlux: www.kanlux.com

    Especificação
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-SL-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 10W, 1300lm, 4000K, 580mm, klosz matowy, biały (33900)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33900
    • Familia de productoALIN
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto