Publicar produtos
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W rail-mounted projector

    Traduzido por Google,
    Kanlux BTLW LED é um novo design de luminárias adaptadas ao sistema de trilhos Kanlux TEAR e à maioria dos sistemas de trilhos de 3 circuitos. As luminárias estão equipadas com uma fonte de alimentação integrada com o adaptador. Os Kanlux BTLW são caracterizados por uma lâmpada leitosa que difunde a luz, proporcionando um amplo ângulo de visão de 120⁰. Estão disponíveis em 18W, duas cores de caixa (branco ou preto) e duas cores claras. Eles são perfeitos para condições domésticas, como iluminação geral e onde quer que seja necessário um amplo ângulo de feixe de luz da luminária.
    Especificação
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35664
    • Familia de productoBTLW LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight