Publicar produtos
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp
    Kanlux

    BENO ECO 40W CCT O B ceiling lamp

    Traduzido por Google,
    Descubra as luminárias de teto modernas Kanlux BENO ECO com um design clássico. Feitas de polipropileno (PP), as luminárias de teto se destacam por sua excepcional eficiência luminosa, atingindo 115 lm/W, o que garante excelente iluminação com baixo consumo de energia. As Kanlux BENO ECO estão disponíveis na versão redonda com as seguintes potências: 12W, 20W, 30W e 40W. A elegante versão em branco ou preto fosco permite que as luminárias de teto se encaixem perfeitamente em qualquer ambiente e, graças à classe de proteção IP65, as BENO ECO são resistentes à poeira e à umidade, tornando-as uma solução ideal para aplicações internas e externas. As luminárias de teto são equipadas com um adaptador de montagem em aço e um conector rápido, o que torna a instalação mais fácil e rápida. Além disso, a capacidade de selecionar a temperatura da cor usando o "DIP-switch" dentro da caixa de junção permite que você ajuste facilmente a iluminação às suas preferências individuais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38387
    • Familia de productoBENO ECO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    Relacionado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire