Publicar produtos
BAT - Table

BAT - Table

Traduzido por Google,

Bat (Roger Persson, 2016) é a mesa com uma solução inovadora conectando as pernas torneadas com o tampo. O design da parte superior das pernas é inspirado no formato de um morcego, que dá nome à mesa. A mesa vem em opções redondas, quadradas e retangulares em diversos tamanhos e em alturas de 470, 570 e 720 mm. Como a mesa é feita em madeira maciça, pode ser lixada e re-lacada várias vezes e, portanto, é adequada para ambientes onde a durabilidade é uma preocupação fundamental. Bat vem em carvalho, bétula, freixo, manchas padrão em cinza e cores padrão. Para cores padrão o tampo da mesa é feito em MDF. Por favor, pergunte para detalhes de tamanhos não padronizados e outros acabamentos. Use o Bat para mobiliar ambientes como cafés, hotéis, cozinhas, salas de estar e escolas.

Especificação
  • Bat (Roger Persson, 2016) is the table with an innovative solution connecting the turned legs with the top. The design of the top of the legs is inspired by the shape of a bat, after which the table is named. The table comes in round, square and rectangular options in a range of different sizes and in heights of 470, 570 and 720 mm. As the table is made in solid wood it can be sanded and re-lacquered a number of times and is, therefore, suitable for settings where durability is a key concern. Bat comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and standard colors. For standard colors the tabletop is made in MDF. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. Use Bat to furnish environments such as cafés, hotels, kitchens, living rooms and schools.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBaxxx
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosBat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS