Publicar produtos
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table

    BOUQUET - Table

    4.3 de 5 estrelas4.3(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A série de mesas Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) resolve o desafio de como encontrar espaço para muitas pessoas ao redor de uma mesa pelo design criativo de seu cavalete. As pernas de madeira redondas e retas e um nó central criam uma geometria que oferece espaço para as pernas combinado com estabilidade. O nome e a aparência da mesa são inspirados em um buquê de rosas. Bouquet vem em modelos redondos e retangulares em vários tamanhos e com uma altura de 745 mm.

    O tampo da mesa é em blockboard folheado e o cavalete das pernas em madeira maciça com nó lacado a preto. As pernas têm pés ajustáveis. Escolha entre carvalho, bétula, freixo, laminado fosco branco e preto, manchas padrão em freixo e carvalho esmaltado branco ou freixo. Um sistema de gerenciamento de cabos está disponível como acessório opcional para os topos retangulares. A mesa pode ser usada como mesa de conferência, mesa de jantar ou escrivaninha.

    Especificação
    • The Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) series of tables solves the challenge of how to find space for lots of people around a table by the creative design of its trestle. The round, straight, wooden legs and a central knot create geometry that offers legroom combined with stability. The name and appearance of the table are inspired by a bouquet of roses. Bouquet comes in round and rectangular models in a number of different sizes and in a height of 745 mm.

      The tabletop is in veneered blockboard and the leg trestle in solid wood with a black-lacquered knot. The legs have adjustable feet. Choose from oak, birch, ash, white and black matte laminate, standard stains on ash and white glazed oak or ash. A cable management system is available as an optional accessory to the rectangular tops. The table can be used as a conference table, dining table or desk.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQxx
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosBouquet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa