Publicar produtos
BRYGGA - Folding table

BRYGGA - Folding table

Traduzido por Google,

A maca de madeira elegantemente arqueada da mesa Brygga (Åsa Johansson, 2004) mantém as pernas firmemente na posição, dá estabilidade à construção e torna a dobra e o desdobramento da mesa simples. A mesa foi premiada com o Elle Interior Design Award 2005. Tampo em bloco, folheado em carvalho, bétula, freixo, manchas padrão em freixo e carvalho esmaltado branco e freixo. Tampo também disponível em laminado branco, preto fosco, carvalho, bétula e freixo. As pernas são em madeira maciça. Um opcional é um carrinho para armazenar/transportar até oito mesas. Use o Brygga no escritório, na sala de conferências, no auditório, na sala de jantar, na cozinha, na sala de estar – ou onde quer que você queira combinar funcionalidade com design refinado.

Especificação
  • The table Brygga´s (Åsa Johansson, 2004) elegantly arched wooden stretcher holds the legs securely in position, gives stability to the construction and makes folding and unfolding the table simplicity itself. The table was awarded with Elle Interior Design Award 2005. Blockboard tabletop, veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak and ash. Top also available in laminate white, black matte, oak, birch and ash. The legs are in solid wooden. An optional is a trolley for storing/transporting up to eight tables. Use Brygga in the office, conference room, auditorium, dining room, kitchen, living room – or wherever you want to combine function with fine design.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBRxxx
  • Familia de productoBrygga
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56