Publicar produtos
EIGHT - Table

EIGHT - Table

Traduzido por Google,

Louise Hederström desejava explorar como uma forma geométrica estrita poderia se tornar orgânica sem perder seu caráter intrínseco "matemático". O resultado foi a mesa de centro Eight (2018) – um design octogonal fluido que funciona igualmente bem em ambientes de móveis formais e mais descontraídos. Eight está disponível em três versões (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). A mesa de madeira maciça vem em carvalho, freixo, bétula, manchas padrão em freixo e carvalho vidrado branco ou freixo.

As mesas também estão disponíveis em nossas cores padrão com tampo de MDF. Apesar de sua silhueta esguia, a mesa Eight mantém-se estável e firme em suas quatro pernas. Por favor, pergunte para detalhes de acabamentos não padronizados.

Especificação
  • Eight is available in three versions (H525/D350, H580/D455, H480/D600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch or in standard stains on ash. Tables are also available in our standard colours with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeight_showcase
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosEight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS